1.2011
trends in automation
Festo nel mondo
34
–
35
Egitto
La tecnica di processo Festo
e BAMAG GmbH garantiscono acqua potabile agli abitanti del Cairo.
Il cervello del controllo di processo:
l’armadio di
comando con unità di valvole integrata CPX/VTSA.
In molti acquedotti della capitale egiziana, il sistema del circuito di co-
mando per filtri a letto fisso di Festo e BAMAG GmbH assicura l’approv-
vigionamento idrico anche in caso di interruzione dell’alimentazione
elettrica. L’automazione di processo intelligente abbatte i costi
dell’energia e aumenta la produttività.
Negli acquedotti del Cairo, quando le centrali idriche eseguono la puli-
zia dei filtri la produzione di acqua viene interrotta. Per questo, Festo e
BAMAG hanno automatizzato i processi di filtrazione e lavaggio in con-
trocorrente. Il sistema del circuito di comando riconosce automatica-
mente quando è necessario eseguire il lavaggio in controcorrente dei
filtri a letto fisso con aria e acqua e quale deve essere la durata del
processo. I tempi fra un ciclo di pulizia e il successivo sono adattati
all’effettivo fabbisogno e la produzione di acqua potabile riprende il
più velocemente possibile. In caso di interruzione dell’alimentazione
elettrica, basta premere un pulsante per attivare l’azionamento pneu-
matico manuale di tutti i filtri a letto fisso dall’armadio di comando.
Per il progetto sulle rive del Nilo, Festo si avvale di componenti collau-
dati. Gli attuatori lineari DLP con funzione di apertura/chiusura con-
trollano automaticamente il passaggio dall’acqua non trattata all’ac-
qua di lavaggio e viceversa, mentre tre attuatori oscillanti DFPB/DAPS
,
una serie di scatole sensori analogiche SRAP e delle serrande automa-
tizzate regolano i flussi d’aria, l’acqua di pulizia e l’acqua potabile. Nel-
l’armadio di comando operano l’unità di valvole integrata CPX/VTSA,
un PLC e l’unità di visualizzazione e gestione FED.
L’acqua è crescita
Tecnica di processo ottimizzata per gli acquedotti del Cairo