Software
Progettazione rapida
Rapido, sicuro e comodo:
il software Positioning Drives calcola il sistema
di azionamento ottimale per qualsiasi applicazione.
Attuatori elettrici
L’asse a cinghia dentata ELGG è ideale per operazioni di cen-
tratura e presa, nonché per singolarizzazione, separazione,
spalancatura e apertura di sportelli. Il design compatto e la
tecnica dei sensori integrabile offrono i presupposti migliori
per l’impiego nell’industria relativa a light assembly, fotovol-
taico e flat panel.
La struttura intelligente dell’asse elettrico a cinghia dentata
ELGG lavora in modo particolarmente efficiente e a costi ridotti.
Una cinghia dentata montata al contrario sincronizza due car-
relli mobili che lavorano in direzione opposta, necessitando
così di un solo motore come attuatore.
La forza di avanzamento complessiva max. dell’ELGG è di 350 N,
mentre la corsa max. è di 1.200mm. In caso di corse particolar-
mente lunghe, un supporto centrale opzionale riduce la fles-
sione dell’attuatore.
Doppio senso di marcia all’insegna del risparmio
La struttura intelligente
dell’asse elettrico
a cinghia dentata ELGG riduce i costi.
L’abbinamento di soluzioni di azionamento elettriche è com-
plesso e richiede molto tempo. Un’idea sbagliata di sicurezza
determina spesso soluzioni sovradimensionate per asse, mo-
tore e riduttore. Ciò significa costi inutili di acquisto e di eserci-
zio. Il software di dimensionamento Positioning Drives mette
fine a questa situazione.
Bastano pochi input e l’utente ottiene la combinazione mo-
tore-asse più appropriata. Recentemente sono stati integrati
l’asse elettrico a cinghia dentata ELGR, la mini-slitta elettrica
EGSL, l’attuatore a motore lineare DNCE-LAS e DFME-LAS,
nonché il modulo di sollevamento girevole EHMB.
www.festo.com/cms/it_it/9548.htm
Software di progettazione
www.festo.com/cms/it_it/18152.htm