Page 37 - trends in automation 1.2011

Basic HTML Version

1.2011
trends in automation
Nuovi prodotti
36
37
Assi elettrici
Subito in asse
L’asse elettrico ELGA-TB-G con guida scorrevole integrata com-
pleta l’offerta di assi elettrici della serie EGC. In caso di guida
esterna del pezzo, l’uso dell’asse ELGA-TB-G con guida scorre-
vole risulta più economico rispetto a quello di un asse elettrico
con guida a ricircolo di sfere.
L’asse di tipo ELGA-TB-G consente forze di avanzamento
elevate e dispone di una velocità di traslazione fino a 5 m/s,
nonché di un’accelerazione fino a 50 m/s
2
. Alle due estremità
dell’asse si può collegare in modo flessibile qualsiasi motore
passo-passo o servomotore della gamma Festo. È possibile
anche modificare successivamente senza problemi la posi-
zione del motore. Il software tool Positioning Drives aiuta
a dimensionare l’asse in modo facile e veloce, mentre il Festo
Configuration Tool FCT provvede a una semplice messa in
funzione.
Tecnica di comando
Il modulo elettronico CPX-FVDA garantisce un disinserimento si-
curo e senza problemi della tensione delle valvole MPA e VTSA.
Il modulo lavora con il protocollo Fieldbus comprovato Profi-
Safe e pertanto riscuote l’interesse di tutti i suoi utenti: si
pensi nell’industria automobilistica alla costruzione grezza
della carrozzeria o ai produttori di macchine per cartiere e mac-
chine da stampa. Il disinserimento di tensione integrato del
modulo elettronico semplifica l’engineering e riduce le spese
di cablaggio.
Il modulo dispone di tre canali di uscita digitali: due esterni
e uno interno. Le valvole montate sull’unità vengono disatti-
vate dal canale interno. Dai due canali esterni si possono disin-
serire altre valvole singole, fino a due gruppi di valvole MPA
e fino a due unità di valvole.
Nessuna spesa di cablaggio:
modulo di disinserimento ProfiSafe CPX-FVDA
montato direttamente sull’unità.
Disinserimento di tensione integrato
Pronto per il montaggio, potente e dinamico:
asse elettrico ELGA-TB-G
con forza di avanzamento max. di 1.500 N.
is
1.11-08
Asse elettrico ELGA