Page 38 - trends in automation 1.2011

Basic HTML Version

Unità di manutenzione
La nuova dimensione d’ingombro MS9 completa le unità di ma-
nutenzione della serie MS con le grandezze MS4, MS6 e MS12.
Le valvole di inserimento manuali ed elettriche attivano le fun-
zioni principali. MS9 dispone di regolatori e filtro-riduttori a co-
mando diretto negli intervalli di pressione D5 (0,3...4 bar) e D6
(0,3...7 bar), di lubrificatori di tipo MS9-LOE, di unità filtranti
da 40 μ, 5 μ e di nuovi moduli distributori.
Le unità di manutenzione MS9 offrono molti vantaggi, ad
esempio un’efficienza elevata data dal mix economico delle di-
mensioni d’ingombro. A ciò si aggiungono la lunga durata dei
filtri fini e ad alta capacità dovuta al prefiltraggio del nuovo fil-
tro MS9-LF. Le diverse qualità di aria compressa fornite dal mo-
dulo distributore MS9-FRM garantiscono un’automazione effi-
ciente ed economica.
Completamento
delle serie
Attuatori pneumatici
Piccola, ma grande
Unità di valvole
L’unità di valvole VTSA soddisfa i requisiti della nuova direttiva
macchine a proposito di protezione da avviamenti non inten-
zionali senza attivazione della pressione. Per la disattivazione
dell’erogazione di energia, l’unità di valvole VTSA offre una
soluzione a 2 canali.
Il modulo I/O interrompe l’energia elettrica in tutta sicurezza,
la concatenazione in verticale della VTSA e una valvola di con-
trollo direzione 5/2 mettono fuori servizio l’energia pneuma-
tica, ovvero il servopilotaggio.
Unità di valvole VTSA:
protezione da avviamenti
non intenzionali senza attivazione della pres-
sione con unità di valvole per l’aria di pilotaggio
direttamente sull’unità stessa.
Dalla parte
della sicurezza
Piccola come una scatola di fiammiferi:
la micro-
slitta DGSC si gioca i suoi punti di forza in poco
spazio.
... o come gruppo:
MS9-LR a comando diretto.
Come pezzo singolo ...
La microslitta DGSC è una soluzione davvero geniale. L’attua-
tore è decisamente compatto grazie a una larghezza d’ingom-
bro di appena 8 mm esatti. Si presta in modo ideale a condi-
zioni di montaggio ristrette, si pensi all’industria dei settori
elettronica e light assembly. La versione compatta del DGSC
non incide comunque sulla precisione. Al contrario, la preci-
sione di posizionamento è sorprendente con 0,01mm grazie
alla guida a ricircolo di sfere incastonata pretensionata.
Un sistema di tenuta integrato permette pressioni di spunto
di ca. 1 bar. L’attrito limitato garantisce movimenti uniformi e
senza contraccolpi. E non finisce qui: le interfacce meccaniche
provvedono a un’integrazione semplice ed economica nell’am-
biente macchina. Le diverse varianti di fissaggio e di attacco
dell’aria adeguano perfettamente il DGSC alle condizioni di
montaggio.