• 產品
  • 下載
  • 圖表

機器設計的未來趨勢

即便您已經開始考慮下一代,甚至下下一代機器的問題,而且著手尋找未來數年內能夠保持穩定又符合今後發展趨勢的技術,採用 AP 通訊技術的VTUX 閥島必能令您眼前一亮。

串列和並行通訊

內部串列連結(高性能版設備)支援進階通訊功能,不但能提高效率,也能實現快速的雙向 AP 通訊。除此之外,內部串列連結也支援進階診斷功能,可以輕鬆地將數位輸入端直接整合在閥門上。串列連結可連接多達 128 個閥門線圈,遠超並行鏈路(基礎版設備)— 後者最多可連接 32 個閥門線圈,提供非雙向控制訊號。內部串列通訊可為未來技術功能提供絕佳的基礎架構。

可自由定義閥島安裝位置

新一代 VTUX 帶來的優勢之一,是可以自由、獨立地定義閥島在機器中的位置,以及閥島的規格和裝備情況。這款產品不但功能範圍更廣,自由度也更高。在條件限制更嚴格的地方,可只佈置必要的元件。

整合功能

VTUX 內建多種功能,這些功能不但大幅提高效率,也可顯著提升使用方便程度。產品的其中一大特色是,閥門具有多個數位輸入端,可以輕鬆分配。無論透過 M8 介面也是 PNP/NPN 訊號,都能輕鬆、靈活地實現整合。此外,閥島也採用多項搭載節氣功能的創新型真空解決方案,不但節省能源,也可降低營運成本。歸功於內部串列通訊,可以輕鬆存取參數和診斷,系統維護和監控工作量大幅減少。在這些功能的加持下,VTUX 成為一項性能強勁、滿足現代自動化要求的解決方案。

高度靈活的閥島 VTUX

客戶獲益:

  • 透過 AP 技術實現即時通訊
  • 透過 CPX-AP-A 遠端 I/O 系統通訊配合集中式安裝方案
  • 透過 AP-I 介面通訊配合分散式安裝方案
  • 純真空閥島或與開關閥混裝

這段影片介紹適用集中或分散式安裝的 VTUX 模組化特性,以及開關閥與真空單元的自由組合:

具備真空功能的 VTUX 閥島

客戶獲益:

  • 可單獨控制真空與噴射脈衝
  • 整合用於真空產生器的節氣功能
  • 整合真空感測器反饋,用於過程控制和循環時間控制
  • 監控抽空時間和排氣時間(狀態監控)以用於預測性維護

這段影片介紹如何透過 VTUX 輕鬆實現客製化真空解決方案,可採用混裝開關閥和真空單元,或者只使用真空單元等不同方案:

閥島 VTUX 上適用感測器的數位輸入端

客戶獲益:

  • 可直接將氣動驅動器分配給感測器反饋裝置
  • 體型小巧,結構精巧
  • 連接件讓感測器輸入端安裝方便,並確保高封裝密度

來看看我們是如何巧妙解決感測器(PNP 或 NPN)在 VTUX 閥島上的分散式連接問題吧!採用 M8 介面或自由端的感測器也可連接下列裝置:

集中式和分散式機器方案

使用 VTUX 閥島實現集中式機器安裝

客戶獲益:

  • 透過一個中央公共現場節點與控制器通訊
  • VTUX 可以透過遠端 I/O 系統連接乙太網路型常用現場匯流排
  • 遠端 I/O 系統採用易於接近的中央感測器輸入端
  • 無需巨大組裝工作量,就可在中央公共單元上整合大量基礎架構
  • 各模組透過堅固的主幹網路連接,無需額外使用電纜

這段影片介紹機架中 VTUX 與模組化遠端 I/O 系統 CPX-AP-A 組合使用的集中式安裝方案:

使用 VTUX 閥島實現分散式機器安裝

客戶獲益:

  • 結構精巧的輕便型閥島,開關閥、感測器輸入端和真空產生器整合在一個單元內
  • 靠近製程系統,連接氣動驅動器的軟管短且節能,回應時間短
  • 由於軟管短,因此可以大幅度縮短抽空時間,藉此實現真空產生器的高效率運作
  • 用於連接感測器的數位輸入端直接設在前端
  • 搭載節能功能的真空產生器
  • VTUX 透過 AP 技術實現即時通訊

這段影片介紹 VTUX 在抓放應用中的分散式安裝情況,此應用包含線性運動、旋轉運動和零件真空拿取:

VTUX 閥島面面觀

並行式和分散式:VTUX-A-P-..

內部並行鏈路提供非雙向控制訊號,最多可連接 32 個閥門線圈。您會擁有一個整合多種真空功能且成本效益突出的平台。此外,VTUX 閥島也支援分散式安裝方式,優勢如下:

  • 軟管短,既可減少耗氣量,又能實現高動態
  • 電纜跨距如下:
    − 不同 AP 使用者之間最長 50 m
    − 不同 IO-Link 使用者之間最長 20 m
  • 週期時間更短

並行式和集中式:VTUX-A-P-APA-..

內部並行鏈路提供非雙向控制訊號,最多可連接 32 個閥門線圈。您會擁有一個整合多種真空功能但不含感測器反饋,成本效益突出的平台。此外,VTUX 閥島也支援集中式安裝方式,優勢如下:

  • 串列
  • 易於接近和維護
  • 可在指定位置擴展
  • 組裝和接地工作量少

串列和分散式:VTUX-A-S-..

內部串列連結 提供雙向通訊,最多可連接 128 個閥門線圈。此外,您也可以為 VTUX 閥島配置其他功能,比如直接在閥門上配置數位輸入端,或者配置包含真空感測器在內的整合式真空功能等。此外,VTUX 閥島也支援分散式安裝方式,優勢如下:

  • 軟管短,既可減少耗氣量,又能實現高動態
  • 只需兩條電纜就可完成跨接
    − 不同 AP 使用者之間最長 50 m
  • 週期時間更短

串列和集中式:VTUX-A-S-APA-..

內部串列連結 提供雙向通訊,最多可連接 128 個閥門線圈。此外,您也可以為 VTUX 閥島配置其他功能,比如直接在閥門上配置數位輸入端,或者配置包含真空感測器在內的整合式真空功能等。此外,VTUX 閥島也支援集中式安裝方式,優勢如下:

  • 綜觀全局
  • 易於接近和維護
  • 可在指定位置擴展
  • 組裝和接地工作量少

Festo 專業顧問將為您詳細介紹新款 VTUX 閥島,並展望新功能和發展前景。