Válvula neumática VL-5/3G-3/4-D-4

12463

Código de barras / GTIN : 4052568112028

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4800 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 4, según ISO 5599-1
Tipo de accionamiento
Neumático