Pinza de fuelle DHEB-14-E-D-E-L
1320768
Código de barras / GTIN : 4052568229887
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar
20 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar
40 ms
Diámetro mínimo que se va a sujetar
15 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
19.5 mm
Valor de referencia de la carga útil
0.15 kg