Pinza de fuelle DHEB-41-E-D-E-P

1320795

Código de barras / GTIN : 4052568230159

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar
30 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar
70 ms
Diámetro mínimo que se va a sujetar
42 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
54 mm
Valor de referencia de la carga útil
1.2 kg