Pinza de fuelle DHEB-22-E-U-E-L
1320814
Código de barras / GTIN : 4052568230340
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar
30 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar
60 ms
Diámetro mínimo que se va a sujetar
24 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
31.5 mm
Valor de referencia de la carga útil
0.32 kg