Ventosa VASB-40-1/4-SI-B

1372910

Código de barras / GTIN : 4052568061876

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
40 mm
Diámetro de aspiración eficaz
32.5 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Material de la ventosa
VMQ (silicona)