• Productos
  • Descargas
  • Diagrams
Ventosa de sujeción por vacío VAS-VASB

Ventosas con rosca de fijación VAS, VASB: ¡La ventosa adecuada para cada aplicación!

Con una amplia oferta de ventosas de muchos tamaños, formas o materiales, también encontrará la ventosa adecuada para su aplicación.

Para montar también con precisión la ventosa perfecta, utilice simplemente nuestro kit de construcción modular y pida, al mismo tiempo, los soportes, los filtros o los accesorios adecuados para la compensación de la altura o del ángulo.

La ventosa con rosca de fijación VAS/VASB tiene un diseño robusto y ha demostrado su eficacia en innumerables aplicaciones. Está disponible hasta en 11 tamaños y en versión redonda así como con fuelle. Para su uso en el mayor número posible de sectores y aplicaciones, la ventosa también está disponible en diversos materiales.

La VAS/VASB también es una opción perfecta para su aplicación, independientemente del peso, forma o contorno de la superficie de su pieza. Gracias a la amplia gama de versiones, encontrará la ventosa adecuada para cada rango de temperatura o superficie de material. También se tienen en cuenta los requisitos específicos de cada sector; por ejemplo, la ventosa de silicona puede utilizarse sin problemas en el procesamiento de alimentos.