Ventosa VAS-100-1/4-SI-B

1386376

Código de barras / GTIN : 4052568105679

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
100 mm
Diámetro de aspiración eficaz
91.9 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Material de la ventosa
VMQ (silicona)