Ventosa VASB-30-1/8-PUR-B
1395690
Código de barras / GTIN : 4052568062002
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
30 mm
Diámetro de aspiración eficaz
24.8 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Material de la ventosa
PUR