Ventosa VAS-125-3/8-SI-B
1415120
Código de barras / GTIN : 4052568105778
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
125 mm
Diámetro de aspiración eficaz
112.8 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Material de la ventosa
VMQ (silicona)