Ventosa VASB-125-3/8-NBR

152609

Código de barras / GTIN : 4052568070212

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
125 mm
Diámetro de aspiración eficaz
105 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Material de la ventosa
Caucho nitrílico