Electroválvula MHP2-MS1H-3/2G-M5
196123
Código de barras / GTIN : 4052568159184
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
100 l/min
Conexión neumática 1
Placa base
Presión de funcionamiento
-0.9 bar - 8 bar