Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

01/2025 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

06/2027 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

07/2027 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Válvulas distribuidoras normalizadas

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Electroválvula MDH-5/2-D-1-M12-C

197125

Código de barras / GTIN : 4052568259464

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1200 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico