Válvula de cierre manual HE-G3/8-LO

197133

Código de barras / GTIN : 4052568160203

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5200 l/min
Presión de funcionamiento
1 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente