Cilindro normalizado CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1

2159639

Código de barras / GTIN : 4052568252465

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido