Cilindro redondo CRDSNU

El cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU en Clean Design es la elección perfecta para las condiciones ambientales más exigentes.
  • Resistencia a la corrosión causada por entornos agresivos
  • Diseño fácil de limpiar
  • Larga duración mediante junta opcional para el funcionamiento en seco
  • Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
  • La amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido ahorra tiempo durante la puesta en funcionamiento y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y de velocidad
  • Apto para el contacto directo con alimentos según el Reglamento europeo (CE) nº 1935/2004
  • Junta conforme a la FDA y lubricación NSF-H1