DFPI
Home
Productos
Actuadores
Actuadores neumáticos para válvulas de proceso
Actuadores lineales para válvulas de proceso
DFPI
DFPI-100- -ND2P-E-NB3P
Actuador lineal
DFPI-100- -ND2P-E-NB3P
2185733
Downloads
DFPI_ES.PDF
Links
Catálogo de piezas de repuesto
Cargando...
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
40 mm - 990 mm
Detección de posición
Con sistema de medición de recorrido integrado