Válvula de palanca manual VHEF-HST-B32-G14

4165862

Código de barras / GTIN : 4052568291471

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
870 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Anchura
20 mm