Actuador lineal DFPI-160- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4588972

Cargando...
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
40 mm - 990 mm
Detección de posición
Con sistema de medición de recorrido integrado