Unidad de filtro y regulador LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772767
Código de barras / GTIN : 4052568418618
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1475 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 16 bar
Grado de filtración
40 µm