Unidad de filtro y regulador LFR
Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
- Robusta en su ejecución en metal macizo
- Alta resistencia a la corrosión (clase de resistencia a la corrosión CRC 3 según la norma Festo 940 070)
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
- Resistente frente a la radiación UVA y los entornos corrosivos
- Con o sin manómetro
- Purga manual segura
- Eficiencia energética: excelentes valores de fugas
- Precio atractivo
- Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
- Tamaño: Midi