Cilindro compacto ADN-S-50-5-I-P-A

5138188

Código de barras / GTIN : 4052568299637

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados