Cilindro compacto AEN-S-40-5-I-P-A
5149290
Código de barras / GTIN : 4052568299835
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
700 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados