Electroválvula MHA2-MS1H-5/2-2-K
525103
Código de barras / GTIN : 4052568161149
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
90 l/min
Conexión neumática 1
Placa base
Presión de funcionamiento
-0.9 bar - 8 bar