Unidad de filtro y regulador LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271795

Código de barras / GTIN : 4052568422479

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1190 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 16 bar
Grado de filtración
40 µm