Electroválvula MDH-5/3B-D-3-M12-C

533007

Código de barras / GTIN : 4052568259594

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías a presión
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4000 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 3, según ISO 5599-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico