Electroválvula VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L
534780
Código de barras / GTIN : 4052568168551
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías a presión
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
450 l/min
Conexión neumática de utilización
Placa base, tamaño 18 mm, según ISO 15407-1 - Placa base, tamaño 02, seg ún VDMA 24563
Tipo de accionamiento
Eléctrico