Regulador de presión de precisión MS6-LRPB-1/2-D5-A8

534917

Código de barras / GTIN : 4052568168698

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3000 l/min
Margen de regulación de presión
0.1 bar - 4 bar
Histéresis máxima de la presión
0.02 bar