Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR-40-10-L-P-A
535454
Código de barras / GTIN : 4052568015879
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza de apriete teórica con 6 bar
633 N
Carrera de sujeción
10 mm
Ángulo de giro
90 grados +/-2 grados