Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR
Combinación de cilindro lineal y unidad oscilante en un cuerpo. El dedo de fijación también está disponible con tapa de goma enchufable para no dañar las superficies delicadas como accesorios.
- Giro y sujeción en una sola operación
- Se puede regular la dirección de giro
- Opcionalmente con un dedo de fijación como accesorio
- Opcionalmente con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura
- Doble efecto
- Para la detección de posiciones