Unidad de sujeción lineal y giratoria CLR-50-50-R-P-A-K11-R8

535502

Código de barras / GTIN : 4052568169138

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza de apriete teórica con 6 bar
990 N
Carrera de sujeción
50 mm
Ángulo de giro
90 grados +/-2 grados