Válvula de apertura MS6-EM1-3/8-S

541276

Código de barras / GTIN : 4052568090845

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5500 l/min
Presión de funcionamiento
0 bar - 18 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente