Electroválvula VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1

547089

Código de barras / GTIN : 4052568186050

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
400 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 18 mm, según ISO 15407-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico