Electroválvula VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1
547199
Código de barras / GTIN : 4052568187156
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
550 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 18 mm, según ISO 15407-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico