Electroválvula VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
560701
Código de barras / GTIN : 4052568207526
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
200 l/min
Conexión neumática 1
M7
Presión de funcionamiento
2 bar - 8 bar