Electroválvula VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3
566478
Código de barras / GTIN : 4052568213855
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías a presión
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Conexión neumática de utilización
M7
Tipo de accionamiento
Eléctrico