Electroválvula VUVG-L14-T32H-AT-G18-1P3
566498
Código de barras / GTIN : 4052568214012
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico