Electroválvula VSVA-B-T32H-AD-D2-1R5L
566992
Código de barras / GTIN : 4052568214920
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2200 l/min
Conexión neumática de utilización
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-1 - G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico