Electroválvula VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L
566997
Código de barras / GTIN : 4052568214951
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2700 l/min
Conexión neumática de utilización
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-1 - G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico