Electroválvula VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7

575262

Código de barras / GTIN : 4052568103736

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Monoestable de 3/2 vías, normalmente abierta
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
700 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico