Electroválvula VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2
575513
Código de barras / GTIN : 4052568260705
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1300 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Conexi ón neumática de utilización
G1/4
Tipo de accionamiento
Eléctrico