Electroválvula VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1

575526

Código de barras / GTIN : 4052568260835

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1200 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Conexión neumática de utilización
G1/4
Tipo de accionamiento
Eléctrico