Electroválvula VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1B2
575606
Código de barras / GTIN : 4052568261436
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2300 l/min
Conexión neumática 1
G3/8
Conexi ón neumática de utilización
G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico