Electroválvula VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1
575618
Código de barras / GTIN : 4052568261559
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2000 l/min
Conexión neumática 1
G3/8
Conexión neumática de utilización
G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico