Electroválvula VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1

577524

Código de barras / GTIN : 4052568382230

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
600 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico