Electroválvula VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L
8031470
Código de barras / GTIN : 4052568258757
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
135 l/min
Conexión neumática de utilización
M5
Tipo de accionamiento
Eléctrico